Coffret de commande avec flasque - EN 1 ST PC 80X82X55 - 0800802

Coffret de commande avec flasque, matériau: Polycarbonate, gris clair RAL 7035, 80 mm x 82 mm x 55 mm, type de verrouillage: flasque vissé, fournitures - ATD: Joint de flasque, Joint de flasque

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800802
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356719513
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire