Schrumpfschlauch - WMS 2,4 (60X4)R YE CUS - 0800755

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,8 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800755
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG8126 -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628877
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.564 GRM
Zolltarifnummer 49119990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback