Manchon de repérage pour conducteur - PMH 4:SYMBOLE - 0800608

L'illustration montre une combinaison de lettres majuscules, de symboles et de chiffres dans les versions PMH -0, -2 et -4

Manchon de repérage pour conducteur, jaune, longitudinal: Symboles, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 8,5-12 mm, surface utile: 6,2 x 4 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800608
Unité de conditionnement 50 Stk
Quantité minimum de commande 50 Stk
Page catalogue Page 471 (CL-2007)
GTIN 4017918006167
Poids par pièce (hors emballage) 0.720 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine CZ (République tchèque)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire