Leiterbezeichnungshülse - PMH 3:ZAHLEN - 0800543

Abbildung zeigt eine Kombination aus Grossbuchstaben, Symbole und Zahlen in den Varianten PMH -0, -2 und -4

Leiterbezeichnungshülse, gelb, längs: Zahlen, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 5 - 9 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800543
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 471 (CL-2007)
GTIN 4017918006105
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.500 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland CZ (Tschechien)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback