Leiterbezeichnungshülse - PMH 1:GROSSBUCHSTABEN Y - 0800475:Y

Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 1,9 ... 3,8 mm, gelb, Breite: 3,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800475:Y
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918559069
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.090 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland CZ (Tschechien)