Leiterbezeichnungshülse - PMH 0:GROSSBUCHSTABEN C - 0800433:C

Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 1,4 ... 2,5 mm, gelb, Breite: 3,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800433:C
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918559267
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.060 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland CZ (Tschechien)