Schrumpfschlauch - WMS 2,4 (60X4)R YE - 0800398

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,8 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert
  • Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
  • Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel
  • Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar
  • Die Schrumpfschläuche bieten zusätzliche elektrische Isolation und mechanischen Schutz der Leiter
  • Bis zu vier Markierer pro Schlauch sind durch Perforation voneinander getrennt
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800398
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG2216 -
Katalogseite Seite 224 (C_3_2019)
GTIN 4046356626651
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 282.200 GRM
Zolltarifnummer 39173200
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback