Repérage ZB - ZB 5 /VT-100:UNBEDRUCKT - 0800190

L'illustration représente différentes versions de l'article

Repérage ZB, Rubans, violet, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 5,15 x 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800190
Unité de conditionnement 100 Stk
Quantité minimum de commande 100 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918005795
Poids par pièce (hors emballage) 0.850 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire