Durchführungsklemme - HDFK 50I NZ.A5E00913046 - 0717843

Abbildung zeigt eine 1-polige Variante des Artikels

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 3, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Farbe: grau

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Innenteil, ohne Strombalken

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0717843
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel AABHDA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4046356153218
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 133.906 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback