Bloc de jonction de traversée - HDFK 10I-HV NZ.A5E00913053 - 0717827

L'illustration représente une version 1 pôle de l'article

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 2, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, coloris: gris

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Partie intérieure, sans barre conductrice

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0717827
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABDDA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4046356153232
Poids par pièce (hors emballage) 17.604 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire