Boîtiers - HDFKV 16-VP SLS - 0717791

L'illustration représente une version à 7 pôles

Bloc de jonction de traversée, nombre de pôles: 1

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
  • Etanchéité fiable même en cas de substances de coulage de faible viscosité
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0717791
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABEDA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4046356147132
Poids par pièce (hors emballage) 28.510 GRM
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire