Bloc de jonction de traversée - HDFKV 16 BK - 0717694

L'illustration représente la version en gris

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 101 A, section: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 12,1 mm, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0717694
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918981907
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire