Durchführungsklemme - HDFKV 16 RD - 0717681

Abbildung zeigt die graue Variante

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: rot

Nettopreis:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0717681
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABEDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918981914
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41.520 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback