Durchführungsklemme - HDFK 95 BU - 0717584

Abbildung zeigt die Variante HDFK 95

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 4/0, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 25 mm, Farbe: blau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0717584
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918955472
Zolltarifnummer 85369010