Bloc de jonction de traversée - HDFKV 10-HV - 0717238
L'illustration représente une version à 7 pôles
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris
"$pageName" sur