Elément enfichable - HCC 4-M BK - 0716190

Elément enfichable, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 25 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, section :0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 92 mm, hauteur: 18 mm, coloris: noir, type de montage: vissage direct

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0716190
Unité de conditionnement 50 Stk
Quantité minimum de commande 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356155717
Poids par pièce (hors emballage) 37.240 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire