Durchführungsklemme - HDFK 10-VP-HV/Z - 0714558

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Lötanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 57 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Farbe: grau

Nettopreis:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
  • Zuverlässige Dichtigkeit selbst bei niedrig-viskosen Vergussmassen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0714558
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABDDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 635 (CC_2009)
GTIN 4046356182829
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16.990 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback