Bloc de jonction de traversée - HDFKV 10-VP/Z - 0714134

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
  • Etanchéité fiable même en cas de substances de coulage de faible viscosité
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0714134
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABDDA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
Page catalogue Page 638 (CC_2009)
GTIN 4046356180221
Poids par pièce (hors emballage) 13.868 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire