Bloc de jonction de traversée - HDFKV 95-F/Z - 0714118

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, section: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 25 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
  • Montage facile des deux moitiés du bloc de jonction par simple encliquetage
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
  • Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
  • Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0714118
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key AABJDA -
Quantité minimum de commande 10 Stk
Page catalogue Page 621 (C_1_2013)
GTIN 4046356180207
Poids par pièce (hors emballage) 272.790 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire