Bloc de jonction de traversée - HDFKV 50/Z - 0714095

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 18,8 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
  • Montage facile des deux moitiés du bloc de jonction par simple encliquetage
  • Nouveau design de boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
  • Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0714095
Unité de conditionnement 10 Stk
Page catalogue Page 617 (C-1-2013)
GTIN 4046356180191
Poids par pièce (hors emballage) 133.280 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire