Bloc de jonction de traversée - HDFKV 10/Z - 0714053

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0714053
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABDDA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
Page catalogue Page 629 (CC_2009)
GTIN 4046356180160
Poids par pièce (hors emballage) 21.548 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire