Connecteur de puissance - HV-M 8-HR - 0713041

La figure illustre un article similaire

Connecteur de puissance, tension nominale: 1250 V, intensité nominale: 232 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, largeur: 24,5 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0713041
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 257 (CL-2007)
GTIN 4017918980832
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire