Durchgangsklemme - UK 35 TEILBESTUECKT - 0711399

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Querschnitt:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, Breite: 16 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0711399
Verpackungseinheit 25 Stk
Mindestbestellmenge 25 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918320614
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 48.960 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback