Bloc de jonction de traversée - HDFKV 16-VP GNYE - 0709903

La figure montre la version HDFKV 16-VP en gris

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement par tige filetée, nombre de pôles: 1, courant de charge: 101 A, section: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 12,1 mm, coloris: vert/jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0709903
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABEDA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4017918155209
Poids par pièce (hors emballage) 29.024 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire