Morsetto passaparete - HDFKV 16 GNYE - 0709770

La figura illustra la versione a 7 poli

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 0,5 mm² - 25 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 12,1 mm, colore: più colori

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
  • La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0709770
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AABDDA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4017918124656
Peso per pezzo (confezione esclusa) 41.160 GRM
Numero tariffa doganale 85369080
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback