Bloc de jonction de traversée - HDFK 95-DP - 0709699
La figure montre la version HDFK 95
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, section: 25 mm² - 95 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 25 mm, coloris: gris
"$pageName" sur