Bloc de jonction de traversée - HDFK 95-F - 0709644

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, section: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 2/0, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 25 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
  • Montage facile des deux moitiés du bloc de jonction par simple encliquetage
  • Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
  • Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709644
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key AABJDA -
Page catalogue Page 621 (C_1_2013)
GTIN 4017918104054
Poids par pièce (hors emballage) 250.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine GR (Grèce)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire