Bloc de jonction de traversée - HDFK 10 NZ462008.0158.00 - 0709615
L'illustration représente une version à 7 pôles
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 3, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris
"$pageName" sur