Durchführungsklemme - HDFKV 95 - 0709547

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 25 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Blockbildung mit Rastzapfen-Varianten
  • Einfache Montage der beiden Klemmenhälften durch bloßes Zusammenrasten
  • Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip
  • Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung
  • Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0709547
Verpackungseinheit 10 Stk
Katalogseite Seite 621 (C-1-2013)
GTIN 4017918117054
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 268.340 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback