Sicherungsdurchführungsklemme - DFK 4-SI(5X20) BK - 0709301

Sicherungsdurchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Polzahl: 0, Belastungsstrom: 6 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 12,2 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • PE-Klemme mit Erdungsfunktion in Anlehnung an IEC 60947-7-2
  • Fingerberührsicheres Isoliergehäuse
  • Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung
  • Die Durchführungsklemmen verrasten automatisch im Wandausschnitt
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0709301
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918005023
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15.180 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland BG (Bulgarien)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback