Durchführungsklemme - HDFK 25-VP - 0709136

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 15,1 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0709136
Verpackungseinheit 50 Stk
Katalogseite Seite 635 (CC-2009)
GTIN 4017918117009
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 48.480 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback