Bloc de jonction de traversée - HDFKV 25-VP-DP - 0708975
La figure illustre un article similaire
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 101 A, section: 6 mm² - 35 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 15,1 mm, coloris: gris
"$pageName" sur