Bloc de jonction de traversée - HDFKV 10-VP - 0708946

L'illustration représente une version à 7 pôles

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 76 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
  • Etanchéité fiable même en cas de substances de coulage de faible viscosité
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0708946
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABDDA -
Page catalogue Page 638 (CC_2009)
GTIN 4017918004804
Poids par pièce (hors emballage) 13.850 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire