Durchführungsklemme - HDFKV 50-VP GNYE - 0708797

Abbildung zeigt die Variante HDFKV 50-VP in der Farbe grau

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Breite: 18,8 mm, Farbe: grün-gelb

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0708797
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4017918004767
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99.040 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)