Bloc de jonction de traversée - HDFKV 50-VP - 0708580

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement par tige filetée, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 18,8 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
  • Montage facile des deux moitiés du bloc de jonction par simple encliquetage
  • Nouveau design de boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Les modèles à sceller garantissent une étanchéité élevée
  • Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0708580
Unité de conditionnement 10 Stk
Page catalogue Page 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918004699
Poids par pièce (hors emballage) 98.400 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire