Leiterplattensteckverbinder - DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08 AU - 0708564

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0708564
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918224455