Connettori per circuiti stampati - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 WW(1X1) - 0707921

La figura illustra la versione con connessioni a saldare/Faston

Custodie passaparete, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, collegamento: Morsetti a saldare/con attacco Faston, montaggio: Montaggio diretto, lunghezza pin [P]: 9,3 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
  • A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0707921
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFJA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4017918004316
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6.044 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback