Leiterplattensteckverbinder - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 WW(1X1) - 0707882

Abbildung zeigt die Variante mit Löt-/Flachsteckanschlüssen

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Wire-Wrap®-Anschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0707882
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918004279
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.050 GRM
Zolltarifnummer 85366930