PE-Durchführungsklemme - HDFK 25-PE - 0707785

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 101 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 15,1 mm, Farbe: grün-gelb

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
  • PE-Klemme mit Erdungsfunktion in Anlehnung an IEC 60947-7-2
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0707785
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABFDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 630 (CC_2009)
GTIN 4017918004231
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 69.270 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback