Morsetto sezionatore per conv. misura - URTK/S M. ABGESCHNITT- - 0316082
La figura illustra una versione dell’articolo
Morsetto sezionatore per conv. misura, con blocchetto scorrevole e metalli per prese di prova tagliati, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Con il morsetto sezionatore di prova della linea URTK/S è possibile eseguire prove semplici e chiare sul secondario del trasformatore
Il morsetto possiede bilateralmente il punto di sezionamento di una presa di prova, che può essere utilizzato anche per il collegamento trasversale ai morsetti vicini
"$pageName" in