Approbation
Verriegelungsart
Gehäusematerial
Anzahl der Kabelabgänge
Richtung des Kabelabgangs
Gehäusetyp
Anbaugehäuse COM, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Höhe: 37,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard
Tüllengehäuse COM, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: mit, Stutzen: nein, 1x M25, Standard
Schutzdeckel COM, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 24,5 mm, Standard, für Stifteinsätze
Kupplungsgehäuse COM, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: mit, Stutzen: nein, 1x M25, Standard
Anbaugehäuse COM, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 18,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard
Sockelgehäuse COM, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 37,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M25, Standard
Tüllengehäuse COM, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M25, Standard
Schutzdeckel COM, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 24,5 mm, Standard, für Buchseneinsätze
Kupplungsgehäuse COM, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M25, Standard
Schutzdeckel COM, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 20,5 mm, Standard, für Buchseneinsätze
"$pageName" auf