Liste des produits : outil de coupe

Filtres

35 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Diamètre du câble

  • Options complémentaires
    Fermer

    Diamètre du câble



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Section de conducteur

  • Options complémentaires
    Fermer

    Section de conducteur



Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 12 - 1212128

Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 16 VDE - 1212126

Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 mm², conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 18 - 1212129

Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 25 VDE - 1212127

Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 70 mm², conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 25 - 1212130

Coupe-câble, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 25 mm de diamètre (jusqu'à 185 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 35 - 1212131

Coupe-câble, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 35 mm de diamètre (jusqu'à 240 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 45 - 1212132

Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 45 mm de diamètre (jusqu'à 300 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 52 - 1212133

Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 52 mm de diamètre (jusqu'à 300 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 62 - 1212134

Coupe-câble annulaire à deux mains, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 62 mm de diamètre (jusqu'à 750 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 50 STEEL - 1212526

Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 mm de Ø, pour câbles CU/AL armés en acier, pour corde en acier flexible jusqu'à 12 mm de diamètre

35 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ae?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/aeen/web/main/products/list_pages/cutting_tools_p-25-02-06-01/54477a16-2afc-40d4-afe4-2b85c0dc44c0