Approbation
Platzhaltermodul ohne Funktion zum Auflegen nicht benutzter eigensicherer Signalkabel, mit steckbaren Schraubanschlussklemmen.
Tüllengehäuse D7, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 52,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: ja, 1x Pg11, Standard
Kupplungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 60,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: ja, 1x M25, Schutzdeckel: ja, Standard, für Buchseneinsätze
Kupplungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 60,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: ja, 1x Pg11, Schutzdeckel: ja, Standard, für Stifteinsätze
Anbaugehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 25,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Schutzdeckel: ja, Standard, für Buchseneinsätze
Schutzdeckel D7, für Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 30 mm, Dichtung: nein, Standard, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 4 mm, für Stifteinsätze
Tragschienen-Gehäuse für Raspberry Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); Set bestehend aus Unterteil, Oberteil, Deckel, Lochrasterplatinen und Halter zur Anbindung des HBUS und der GPIO-Leiste; Gehäuse nach DIN 43880
Kupplungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 61 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: ja, 1x Pg11, Standard
Anschlusstechnik-Träger, komplett montiert mit FKCN 2x 10-polig, Deckel und Entriegelungshebel, inkl. Einlegeblende, passende Grundgehäuse: 1x CCDN 2, 5/10-G1 P26 THR (1734355)
"$pageName" auf