Webinare

/assets/images_ed/global/web_stage_sub/pic_stage_sub_a_0051752_int.jpg

Aktuelles Wissen von Schweizer Experten

Ortsunabhängig, kompakt und persönlich: kostenlose Online-Produktinformationen live erleben

‚Webinar‘ ist ein Kunstwort aus "Web" und "Seminar". Ein Webinar ist also zunächst nichts anderes als ein Seminar, das komplett im Internet stattfindet.

Unsere Webinare – Produktinformationen live erleben
Mit den Webinars haben Sie die Möglichkeit, neue Produkte aus erster Hand in einem 15- bis 20-minütigen Online-Event präsentiert zu bekommen. Die Vorteile liegen auf der Hand: unkompliziert, direkt, interaktiv. Ihre Fragen werden direkt während der Session und im Anschluss an die Präsentation persönlich beantwortet.

Wir bieten Ihnen laufend spannende und interessante Webinare an. Überzeugen Sie sich selber und schauen Sie bei der nächsten Session rein.

Agenda

ThemaTermin
Was ist der Nutzen einer ZEV? "Zusammenschluss Eigenverbrauch"24. Sept. 2019, 11.00h
Gebäudemanagementsystem Emalytics25. Sept. 2019, 11.00h
Ladestationen in der Tiefgarage - Was ist beim Brandschutz zu beachten?8. Okt. 2019, 11.00h
Security in Industrial Automation and Control Systems22. Okt. 2019, 11.00h
Beleuchtungssteuerung für Strassentunnel31. Okt. 2019, 11.00h
PROFICLOUD – die offene, skalierbare IoT-Plattform12. Dez. 2019, 15.00h

Merken Sie sich bereits diese Webinartermine und Themen vor und melden Sie sich gleich an.

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 41

Priska Kaufmann

Priska Kaufmann

Marketing Kommunikation