Zurück zur Übersicht

Grundlagen DIN EN 60204-1 / 61439

Schaltschrankansicht
Dauer:1 Tag
Uhrzeit:08:00 - 17:00
Preis pro Termin: CHF 450.-
Maximale Teilnehmerzahl: 30

In Tagelswangen: CHF 450.- / Online: CHF 300.- / bei Ihnen vor Ort: nach Absprache

Bei der Herstellung von elektrischen Betriebsmittel (z.B. Schaltgerätekombinationen, Ausrüstung von Maschinen, etc.) müssen, je nach Anwendungsfall und Beschaffenheit, unterschiedliche Richtlinien und Normen angewendet werden.
In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen die Grundlagen für normkonformen Umgang mit den im Schaltschrankbau typischen Errichternormen. Dabüber hinaus erläutern wir Ihnen den Zusammenhang zwischen den bekannten Normen und den europäischen Richtlinien.

Ziele

Die DIN EN 60204-1 enthält die grundsätzlichen Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen. Durch die jüngste Novellierung dieser Norm ergeben sich diverse Änderungen die im Rahmen des Seminars behandelt werden.

Die zweite typische Errichter-Norm im Schaltschrankbau ist die DIN EN 61439. Es werden die Teile eins und zwei behandelt.
Der erste Teil (DIN EN 61439-1) befasst sich mit den allgemeinen Anforderungen an Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen.
Der Teil zwei (DIN EN 61439-2) geht auf die spezielleren Anforderungen für Energie-Schaltgerätekombinationen ein.

Inhalte

Voraussetzungen

Es sind keine speziellen Kenntnisse zur RED (2014/53/EU), EMV-Richtlinie (2014/30/EU) und Niederspannungsrichtlinie (204/35/EU) erforderlich.

Zielgruppe

  • Hersteller von elektrischen Betriebsmitteln
  • Systemintegratoren
  • Verantwortliche für die Richtlinienkonformität, CE-Verantwortliche
  • Elekrtokonstrukteure

Agenda

  • Anwendungsgebiete der Normen
  • Vermutungswirkung der Normen
  • Vorgaben an die elektrische Konstruktion
  • Notwendige Vereinbarungen mit dem Kunden
  • Riskoanalyse und -bewertung
  • Kennzeichnung und Dokumentation
  • Erforderliche Prüfungen
  • Neuerungen in der DIN EN 60204-1

Termine

  Datum Status Ort Lokation
16.06.2021
Termin vormerken
Eventuell Online Tagelswangen Phoenix Contact AG
Zürcherstrasse 22
8317 Tagelswangen
PHOENIX CONTACT AG
03.11.2021
Termin vormerken
Eventuell Online Tagelswangen Phoenix Contact AG
Zürcherstrasse 22
8317 Tagelswangen
PHOENIX CONTACT AG

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55