Zurück zur Übersicht

Digital Tunnel-Forum 2021

Tunnel
Dauer:4 Stunden
Uhrzeit:09:00 - 13:00 Uhr
Preis pro Termin: kostenlos

Die Teilnahme ist kostenlos; Durchführung online per Livestream.

Tunnel-Forum 2021

Teil 1 am 17. März 2021 - 09.00 - 13.00 Uhr

Teil 2 am 18. März 2021 - 09.00 - 13.00 Uhr

Ziele

Inhalte

Teil 1 - 17. März 2021
Thema: Energieeffiziente Tunnelbeleuchtung mit neuer Steuerungstechnik

Am 17.3.2021 steht die Tunnelbeleuchtung im Mittelpunkt. Behandelt werden Themen wie «lichttechnische Messungen für die Planung und Kontrolle» bei Strassentunnel, der Beitrag des ASTRA zum Klimapaket des Bundes (LED-Tunnelbeleuchtung) oder Steuerung der Beleuchtung abhängig von Verkehrsmenge und Strassenbelag. Sie erhalten aktuelle Informationen bezüglich Leuchten und Steuerungstechnik.

 

Teil 2 - 18. März 2021
Thema: Kommunikation von der Feld- zur Betriebsleitebene, IT-Security

Am 18.3.2021 steht Netzwerktechnik und IT-Security im Mittelpunkt. Thematisiert werden Erfahrungen aus den Projekten «Nordumfahrung Zürich» und «Einhausung Schwamendingen». IT/OT-Security bei Planung, Realisierung und Betrieb, sowie das ASTRA-Merkblatt «Firewall». Weiter wird auf Netzwerklösungen von der Feld- bis zur Leitebene und zukunftssichere dezentrale I/O eingegangen.

Agenda

Programm 17.03.2021Thema
08:30 UhrOpen Live Stream
09:00 UhrPhoenix Contact - BSA-Lösungen für Tunnel
Referent: Markus Kolb
09:15 UhrMETAS, Labor Optik - Strassentunnel – lichttechnische Messungen für die Planung und Kontrolle
  • Anforderungen an Beleuchtung
  • Tunnelklasse, L20, Reflexionseigenschaften Tunnel
  • Beurteilung von Adaptations-, Durchfahrts- und Gegenadaptionsbeleuchtungen
  • Messungen zur Erfassung des Zustandes
Referent: Jürg Reber
  • 10:00 Uhr

ASTRA - Smarte Tunnelbeleuchtung

  • Klimapaket des Bundes: Die Rolle des ASTRA (LED-Tunnelbeleuchtung)
  • Steuerung Beleuchtung abhängig von Verkehrsmenge und Strassenbelag
  • Fluchtwegbeleuchtung, Alternative Systeme
  • Neue ASTRA-Vorgaben für Steuer- und Leittechnik

Referent: Markus Eisenlohr

10:45 UhrKurzpause
11:00 Uhr

Siteco - Die richtige Beleuchtung am richtigen Ort

  • Anforderungen aus der Tunnelumgebung
  • Lichtverteilungen im Tunnel
  • Herausforderungen an die Herstellung von Tunnelleuchten
  • Betrieb und Unterhalt einer Beleuchtungsanlage

Referent: Valentino Bänziger

11:30 Uhr

Phoenix Contact - Einzeladressierung ohne Adressen einzustellen

  • Die Beleuchtungssteuerung von Phoenix Contact

Referent: Heinz Frei

12:00 - 12:30 UhrAbschlussdiskussionen, Fragen und Antworten
  
Programm 18.03.2021Thema
08:30 UhrOpen Live Stream
09:00 Uhr

Phoenix Contact - BSA-Lösungen für Tunnel

  • Netzwerktechnik und IT-Security

Referent: Markus Kolb

09:15 Uhr

MAI-Ing AG - Voraussetzung für Signalisation: durchgängige Kommunikation

  • Kommunikation von der Feld- bis zur Betriebsleitebene
  • Verfügbarkeit der richtigen Daten
  • Erfahrungen aus den Projekten Nordumfahrung und Einhausung Schwamendingen
  • Erfüllung der ASTRA-Vorgaben

Referent: Samuel Macher

10:00 Uhr

ASTRA - IT/OT-Security im Netzwerk: Merkblatt “Firewall”

  • IT/OT-Security bei Planung, Realisierung und Betrieb
  • Security beim neuen Netzwerk des ASTRA
  • Netzwerkübergänge ein Sicherheitsrisiko
  • Anlagesteuerungen nach IEC 62443

Referent: Markus Eisenlohr

10:45 UhrKurzpause
11:00 Uhr

Phoenix Contact - Zukunftssichere Kommunikation

  • Netzwerklösungen von der Feld- bis zur Leitebene
  • Layer 3 Backbone-Vernetzung, 10Gbit/s
  • IEC 62443
  • Profinet

Referenten: Uwe Nolte und Andreas Nitschke

11:30 Uhr

Phoenix Contact - Zukunftsgerichtete Steuerungstechnik und Remote I/O

  • PLCnext Control - Security-by-Design IEC 62443
  • OPC UA, Profinet
  • Remote I/O – robust und sicher

Referent: Urs Thönen

12:00 - 12:30 UhrAbschlussdiskussionen, Fragen und Antworten

Termine

  Datum Status Ort Lokation
17.03.2021 bis 18.03.2021
Termin vormerken
Anmeldung für beide Termine Online-Seminar live aus Tagelswangen Online-Seminar live aus Tagelswangen
PHOENIX CONTACT AG
17.03.2021
Termin vormerken
Online-Seminar live aus Tagelswangen Online-Seminar live aus Tagelswangen
PHOENIX CONTACT AG
18.03.2021
Termin vormerken
Online-Seminar live aus Tagelswangen Online-Seminar live aus Tagelswangen
PHOENIX CONTACT AG

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 56

Heinz Frei

Heinz Frei

Verkehrsinfrastruktur Tunnel / Bahn

Service