Dauer: | 1 Tag |
---|---|
Uhrzeit: | 09:00 bis 16:45 Uhr |
Preis pro Termin: | CHF 715.- zzgl. MwSt. |
Maximale Teilnehmerzahl: | 10 Personen |
Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.
Dieses Seminar ist eine Kombination aus Vortrag und Workshop.
Im ersten Teil erhalten Sie einen grundlegenden Überblick zum Thema Informationssicherheit in Industrial Automation & Control Systems (IACS), im zweiten Teil geben wir einen ausführlichen Einblick in die ISA/IEC 62443 und deren Substandards.
Neben der Vermittlung von Informationen zu den einzelnen Substandards werden auch in der Praxis anwendbare Vorgehensweisen vorgestellt, um den verschiedenen Anforderungen aus den Substandards gerecht werden zu können.
Teilnehmer des Seminars verstehen die grundsätzlichen Belange und Anforderungen im Themengebiet der industriellen Informationssicherheit. Darüber hinaus sind sie in der Lage, sich als Produktentwickler, Anlagenintegrator oder Anlagenbetreiber in der internationalen Standardreihe ISA/IEC 62443 zurechtzufinden und die für sie relevanten Dokumente der Standardreihe zu identifizieren und anzuwenden.
Ausführlich behandelt werden insbesondere die grundlegenden Konzepte der ISA/IEC 62443 wie:
"$pageName" auf