Drehzahl- und Stillstandswächter

Drehzahl- und Stillstandswächter

Sichere und kompakte Drehzahlüberwachung

Drehzahl- und Stillstandswächter überwachen drehende Teile und schalten im Notfall sicher ab.

Zurück zu Sicherheitsschaltgeräte

Kategorien

Suchen in Drehzahl- und Stillstandswächter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Zu hohe Geschwindigkeiten bergen Gefahren für Mensch und Maschine. Mit den Drehzahl- und Stillstandswächtern PSRmotion von Phoenix Contact schalten Sie im Notfall sicher und schnell ab.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis bis zu 75% dank kompakter Bauform
  • Einfache Konfiguration über Taster am Produkt oder mit der Software PSRmotion
  • Maximale Kompatibilität dank Bewegungsüberwachung mit allen gängigen Sensortypen
  • Maximaler Manipulationsschutz durch innovative Schutzmechanismen
  • PSRmotion Drehzahl- und Stillstandswächter sind Teil des COMPLETE line-Systems

Kompakter Drehzahl- und Stillstandswächter

Drehzahl- und Stillstandswächter PSRmotion  

Drehzahl- und Stillstandswächter PSRmotion

Mit dem kombinierten Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-MM30 können Sie neben dem Stillstand bis zu drei unterschiedliche Betriebsarten überwachen. Dank des zuverlässigen Messverfahrens sorgt PSR-MM30 für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

  • Baubreite 22,5 mm
  • Kompatibel mit modernen Safety-Ecodern bis SIL 3
  • Bewegungserfassung über Encoder oder Näherungsschalter
  • Zwangsgeführte Relaisausgänge, parametrierbare Meldeausgänge
  • Live-Monitoring mit der Software PSRmotion
  • Inbetriebnahme via USB-Anschluss
  • Kompatibel mit Sicherheitsschalter PSRswitch dank integrierter Schutztürüberwachung
  • Bis PL e und SIL 3

Live-Monitoring via Software PSRmotion

Software PSRmotion  

Software PSRmotion für den kompakten Drehzahl- und Stillstandswächter

Mit der PSRmotion Software lässt sich der Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-MM30 komfortabel in Betrieb nehmen, parametrieren und überwachen.

Im Live-Messbetrieb können Sie Bewegungsabläufe Ihrer Maschine visualisieren.

Sie können die Windows basierende Software kostenfrei herunterladen. Die Adaptierung der Software erfolgt dann über eine USB-Schnittstelle.

Hochkompakte Stillstandsüberwachung ohne zusätzliche Sensorik

Sensorloser Stillstandswächter PSRmotion  

Hochkompakter Stillstandswächter PSRmotion benötigt keine zusätzliche Sensorik

Mit dem schmalen Stillstandswächter PSR-MM25 wird der Maschinenstillstand ohne zusätzliche Sensorik überwacht und z. B. eine Verriegelungseinrichtung angesteuert. Für die Stillstandserkennung wird die in einer Motorwicklung induzierte Spannung ausgewertet.

  • Baubreite 12,5 mm
  • Einfache Inbetriebnahme über Konfigurationstaster
  • Verwendbar für Maschinen mit und ohne Frequenzumrichter
  • Zwangsgeführte Relaisausgänge, zwei Meldeausgänge

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Downloads

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/Safety_devices_P-05-01/1f46c1b2-820f-43f6-98a3-e19eada865a9