Unsere hocheffiziente Leistungselektronik CHARX power ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb Ihrer DC‑Ladeinfrastruktur zum Schnellladen von Elektroautos. Die modulare und skalierbare Plug‑and‑Play‑Lösung ist optimiert für das Gleichstromladen mit hohen Spannungen und Strömen bis hin zum High Power Charging (HPC). Pro Systemschrank kann eine Ladeleistung von bis zu 350 kW bereitgestellt werden.
Das modulare System besteht aus einem Schrank, der mit bis zu vier Leistungsmodulen per Rack-Montage bestückt werden kann. Dies bietet Ihnen wertvolle Flexibilität für spätere Erweiterungen des Ladeparks.
Die Leistungsmodule zeichnen sich durch niedrige Instandsetzungszeiten sowie höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Sie erfüllen somit die hohen industriellen Anforderungen an Verfügbarkeit und Qualität einer sicheren Stromversorgung.
"$pageName" auf