Trattamento delle acque reflue

Trattamento delle acque reflue

Soluzione su misura per ogni applicazione

Affidatevi a soluzioni complete per un trattamento delle acque reflue sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Regolazione del flusso
    Regolazione del flusso

    Phoenix Contact offre soluzioni di controllo per sistemi di fognatura misti e pompe per le acque reflue, dai blocchi funzionali ai componenti per la gestione del motore.

  • Pre-depurazione meccanica
    Pre-depurazione meccanica

    Le soluzioni di controllo e comunicazione di Phoenix Contact garantiscono lo svolgimento regolare della pre-depurazione meccanica.

  • Depurazione biologica
    Depurazione biologica

    I blocchi funzionali, gli apparecchi per la misurazione dell'energia, i componenti di rete e la tecnologia di controllo di Phoenix Contact contribuiscono a una depurazione biologica efficiente.

  • Decantazione secondaria
    Funzionamento affidabile dell'impianto

    Phoenix Contact offre soluzioni per il funzionamento ininterrotto e la comunicazione dati wireless per sezioni dell'impianto mobili o difficilmente accessibili.

  • Trattamento dei fanghi
    Trattamento dei fanghi

    Phoenix Contact offre un'ampia gamma di soluzioni per il trattamento dei fanghi, dall'acquisizione dei dati energetici alla memorizzazione e analisi dei dati di esercizio.

  • Libreria di processo per il rifornimento idrico

    Con la libreria di processo Waterworx, Phoenix Contact offre una libreria software su misura per le esigenze del rifornimento idrico e della gestione delle acque reflue.

  • Manutenzione predittiva per pompe e motori
    Predictive Maintenance

    Phoenix Contact offre una soluzione per quadri elettrici pronta per l'installazione per una semplice implementazione della manutenzione predittiva nei vostri impianti.

La situazione dello smaltimento delle acque reflue dei comuni è cambiata radicalmente negli ultimi anni: oltre alle disposizioni di legge che regolano il settore, i servizi di smaltimento delle acque reflue devono affrontare nuove sfide tra cui il mutamento demografico, gli effetti del cambiamento climatico globale, l'esigenza di risanamento, il trattamento delle microsostanze inquinanti e l'efficienza nell'impiego delle risorse e dell'energia.

Inoltre, sono stati introdotti nuovi processi di purificazione, come lo sfruttamento della cavitazione contro i residui ormonali e dell'energia termica delle acque reflue convogliate all'impianto di depurazione. Come partner pluriennale nel processo di trattamento delle acque, affrontiamo con voi queste sfide.

Panoramica: trattamento delle acque reflue

Panoramica: trattamento delle acque reflue

Soluzioni affidabili per il trattamento delle acque reflue: dalla tecnica di automazione alla regolazione dell'afflusso fino a soluzioni energeticamente efficienti per il trattamento dei fanghi

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55